HUBBELL CANADA
Boîtes de sol, bouchons de chasse d'eau, bouchons couronne et anneaux de capuchon de chasse d'eau, affleurants, 2 ⅛", Laiton, S5020
Image of S5020 Boîtes de sol, bouchons de chasse d'eau, bouchons couronne et anneaux de capuchon de chasse d'eau, affleurants, 2 ⅛", Laiton, S5020

Boîtes de sol, bouchons de chasse d'eau, bouchons couronne et anneaux de capuchon de chasse d'eau, affleurants, 2 ⅛", Laiton, S5020

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S5020

Boîtes de sol, bouchons de chasse d'eau, bouchons couronne et anneaux de bouchon de chasse d'eau, chasse d'eau, 2 ⅛", laiton.

Général

Catalog Number

S5020

Couleur

Brass

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

  • Accessory Type - Flush Plugs
  • Size - 2 1/8" Thread Size

UPC

783585125800

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

25