HUBBELL CANADA
Boîtes de sol en béton affleurantes et rectangulaires en acier estampé, B2421
Image of B2421 Boîtes de sol en béton affleurantes et rectangulaires en acier estampé, B2421
Discontinué

Boîtes de sol en béton affleurantes et rectangulaires en acier estampé, B2421

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B2421

Boîte de sol affleurante rectangulaire en acier estampé pour béton, 1-groupe peu profonde, couvercle en laiton.

  • Construction en acier estampé
  • Les débouchures concentriques permettent d'utiliser des conduits de différentes tailles
  • Économique et léger pour les applications au-dessus du niveau du sol.

Fully Adjustable, PreGalvanized Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs

Général

Application

Single Service In-Floor Delivery Systems

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

B2421

Couleur

Bride en laiton

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

Spécifications

  • Collar Material - Brass
  • Cubic Capacity - 39.5 cu. in. (647.3 cm3)
  • Min. Depth of Pour - 2.75" (69.9)
  • Size - 1-Gang

Taille

1-Gang

Type

1-Gang Shallow Rectangular Galvanized Stamped Steel Box

UPC

783585100241

Dimensions

Dimensions

4.81 po x 6 po x 2.74 po

Hauteur

2.74 in

Largeur

6 in

Longueur

4.81 in

Taille

1-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

4