HUBBELL CANADA
Boîtes de sol et murales, caissons de série grande capacité, 2-groupes, avec moyeu 3/4" NPT, SA6685
Image of SA6685 Boîtes de sol et murales, caissons de série grande capacité, 2-groupes, avec moyeu 3/4" NPT, SA6685
Discontinué

Boîtes de sol et murales, caissons de série grande capacité, 2-groupes, avec moyeu 3/4" NPT, SA6685

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SA6685

Boîtes de sol et murales, caissons de série grande capacité, 2-groupes, avec moyeu 3/4" NPT.

Général

Catalog Number

SA6685

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

  • Cubic Capacity - 27.20 Inch (446.6 cm3)
  • Material - Cast Aluminum
  • Pedestal Item - 2 Gang Housing with 3/4" Hub
  • Pedestal Type - Large Capacity Unit

Type

Housings

UPC

783585135304

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

2