HUBBELL CANADA
Boîtes murales, Boîte de données, anneau de boue, 2-groupes, 4 11/16", 3/4" de profondeur, HBL840
Image of HBL840 Boîtes murales, Boîte de données, anneau de boue, 2-groupes, 4 11/16", 3/4" de profondeur, HBL840

Boîtes murales, Boîte de données, anneau de boue, 2-groupes, 4 11/16", 3/4" de profondeur, HBL840

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL840

Boîtes murales, anneau à boue, 2-groupes, 4 11/16", 3/4" de profondeur.

  • Compatible avec HBL260
  • Accepte les plaques murales standard de l'industrie pour une apparence cohérente
  • Comprend des vis de mise à la terre surélevées
  • Accepte les diviseurs basse tension HBL981 et HBL981AVD
  • Capacité de 8,80 Cu.In. Capacité de 8,80 po cu.

Standard Product

Général

Application

Flush mount in wall

Application - pour utilisation sur

Wall

Catalog Number

HBL840

Construction

Folded

Couleur

Naturel

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Wall Boxes

Matériau

Pre Galvanized Steel

Matériau de construction - Unité principale

Pre Galvanzied Steel

Série

Large Capacity

Taille

4 11/16"

Type

Accessories

Type d'accessoire

Mud Rings

UPC

783585527994

Dimensions

Taille

4 11/16"

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed