HUBBELL CANADA
Boîtes murales, boîte de données, anneau de boue, 3-groupes, 5/8" de profondeur, HBL793
Image of HBL793 Boîtes murales, boîte de données, anneau de boue, 3-groupes, 5/8" de profondeur, HBL793

Boîtes murales, boîte de données, anneau de boue, 3-groupes, 5/8" de profondeur, HBL793

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL793

Boîtes murales, boîte de données, anneau de boue, 3-groupes, 5/8" de profondeur.

  • Compatible avec HBL263
  • Accepte les plaques murales standard de l'industrie pour une apparence cohérente
  • Comprend des vis de mise à la terre surélevées
  • Capacité de 12.30 Cu.In. Capacité de 12,30 po cu.

3-Gang

Général

Application

Flush mount in wall

Application - pour utilisation sur

Wall

Catalog Number

HBL793

Couleur

Naturel

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Pre Galvanized Steel

Matériau de construction - Unité principale

Pre Galvanzied Steel

Série

Large Capacity

Spécifications

  • Capacity (cu. in.) - 12.7
  • Compatible with - HBL263

Taille

3-Gang

Type

Accessories

Type d'accessoire

Mud Rings

UPC

783585445496

Dimensions

Taille

3-Gang

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

15