HUBBELL CANADA
Boîtes murales, boîtes de données, cloisons basse tension, capacité de passage, HBL981AVD
Image of HBL981AVD Boîtes murales, boîtes de données, cloisons basse tension, capacité de passage, HBL981AVD

Boîtes murales, boîtes de données, cloisons basse tension, capacité de passage, HBL981AVD

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HBL981AVD

Boîtes murales, boîtes de données, cloisons basse tension, capacité de passage.

  • Compatible avec HBL260 et HBL263
  • Compatible avec des profondeurs d'anneau de boue de ½", ¾" et 1¼"
  • Comprend (1) bague de décharge de traction encliquetable

Pre-scoured for use with 1/2", 3/4" and 1-1/4" mud rings;1/2" predrilled hole and bushing

Général

Application

Separates line and low voltage

Application - pour utilisation sur

Wall

Catalog Number

HBL981AVD

Couleur

Naturel

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Pre Galvanized Steel

Matériau de construction - Unité principale

Pre Galvanzied Steel

Série

Gangable

Taille

2-Gang;3-Gang

Type

Low Voltage Divider

Type d'accessoire

Dividers

UPC

662620249483

Dimensions

Taille

2-Gang;3-Gang

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed