
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL981
Pre-scoured for use with 1/2", 3/4" and 1-1/4" mud rings
Application
Separates line and low voltage
Application - pour utilisation sur
Wall
Catalog Number
HBL981
Couleur
Naturel
Indicateur EU RoHs
No
Matériau de construction - Unité principale
Pre Galvanzied Steel
Série
Large Capacity
Spécifications
Taille
2-Gang;3-Gang
Type
Low Voltage Divider
Type d'accessoire
Dividers
Type d'utilisation
Wall
UPC
783585445519
Taille
2-Gang;3-Gang
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed
Quantité dans l'emballage
25