Marque: Raco
No de catalogue: 952
Améliorez vos installations électriques avec la boîte RACO 3-Gang Box. Cette boîte soudée de 1-5/8 po de profondeur est conçue pour durer et comporte une variété de débouchures : quatorze 1/2 et 3/4 po concentriques, six 1/2 po et deux 3/4 po, ce qui la rend polyvalente pour usage résidentiel et commercial. Sa construction robuste et son grand espace de câblage garantissent une installation sécurisée et un entretien facile. Idéal pour une distribution électrique efficace et le montage d'appareils, ce boîtier répond à des normes rigoureuses et simplifie les installations électriques.
La RACO 3-Gang Box offre un espace spacieux de 60 pi3. po. et des options de débouchures polyvalentes, y compris quatorze débouchures concentriques de 1/2 et 3/4 po, ce qui le rend idéal pour les installations efficaces et centralisées de plusieurs appareils de câblage.
Catalog Number
952
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 in;3/4 in;1/2-3/4 in Concentric
Système de câblage
Conduit
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169009529
Capacité en pieds cubes
60 cu.in
Hauteur
4.526 in
Largeur
8.69 in
Poids
1.5 lb
Profondeur
1.625 in
Profondeur actuelle
1.912 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 in;3/4 in;1/2-3/4 in Concentric
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
5