Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFB4G30E
Boîte de sol en béton encastrée à 4 groupes avec couvercle rectangulaire pour utilisation dans les sols en béton. La boîte de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. La boîte de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation encastré et un capuchon de pré-coulage de 1/2". Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".
Pregalvanzied Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)
Application
For Use in Concrete Floors
Catalog Number
CFB4G30E
Construction
Fabricated
Couleur
Métallique
Matériau
Galvanized Stamped Steel
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Ouvertures défonçables
12
Série
Concrete Floorboxes
Taille
4-Gang
Type
4-Gang
Type
Recessed
Type de montage
UPC
783585695297
Dimensions
14.57 po x 11.33 po x 3.00 po
Hauteur
3 in
Largeur
11.33 in
Longueur
14.57 in
Poids
12.55 lb
Taille
4-Gang
Entrée de câble
Through Cover
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Ouvertures défonçables
12
Nombre d'unités sur la palette
80
Quantité dans l'emballage
1