HUBBELL CANADA
Boîtier 4/5-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5,50", peinture résistante à la corrosion, CFB45G55CRE
Image of CFB45G55CRE Boîtier 4/5-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5,50", peinture résistante à la corrosion, CFB45G55CRE
Image of CFB45G55CRE Boîtier 4/5-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5,50", peinture résistante à la corrosion, CFB45G55CRE
play
See the features and benefits of Hubbell's SystemOne ETERNAL™ Recessed Concrete Floorboxes
Image of CFB45G55CRE Boîtier 4/5-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5,50", peinture résistante à la corrosion, CFB45G55CRE
+2
Image of CFB45G55CRE Boîtier 4/5-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5,50", peinture résistante à la corrosion, CFB45G55CRE

Boîtier 4/5-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5,50", peinture résistante à la corrosion, CFB45G55CRE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB45G55CRE

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, 4/5-groupes CFB E-Series pour couvercles rectangulaires, 5.59" profondeur minimum de coulée, Corrosion Resistant Paint.

Boîte de sol en béton encastrée 4/5 groupes avec couvercle rectangulaire, peinture résistante à la corrosion, boîte de sol pour utilisation dans les sols en béton. La boîte de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. La boîte de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation encastré et un capuchon de pré-coulage de 1/2". Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".

  • Corrosion-Resistant Painted Recessed 4/5-Gang Rectangular Cover Floorbox
  • For Use In Concrete Floors
  • 3.75" Deep Wiring Chambers
  • External High Capacity Feed-Thru Hubs Sold Separately
  • 5.59" Minimum Depth of Pour
  • Box Includes Installation Cover & 1/2" Prepour Cap
  • Each Gang Includes (1) 6" Solid #12 AWG Conductor Grounding Pigtail
  • (1) 2-Gang Dual Service & 4-Gang Single Service NEMA Spaced Plates Available
  • Boîte de sol encastrée peinte résistante à la corrosion à couvercle rectangulaire 4/5 groupes
  • pour utilisation dans les sols en béton
  • chambres de câblage de 3,75 po de profondeur
  • concentrateurs de traversée externes à haute capacité vendus séparément
  • profondeur minimale de coulée de 5,59 po
  • la boîte comprend un couvercle d'installation et un capuchon de pré-coulage de 1/2 po
  • chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre solide de 6 po pour conducteur AWG 12
  • (1) plaques espacées NEMA à 2 groupes pour service double et à 4 groupes pour service simple disponibles

Pregalvanzied Stamped Steel Box with Corrosion Resistant Paint; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB45G55CRE

Construction

Fabricated

Couleur

Peinture époxy vert métallisé

Famille de produit

SystemOne

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4 or 5-Gang

Ouvertures défonçables

14

Série

Concrete Floorboxes

Taille

4/5-Gang

Type

4 or 5-Gang

Type

Recessed

Type de montage

  • Field Installed
  • Field Installed

UPC

783585695402

Dimensions

Dimensions

14.14 po x 11.09 po x 5.59 po

Hauteur

5.59 in

Largeur

11.09 in

Longueur

14.14 in

Poids

14.9 lb

Taille

4/5-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

4 or 5-Gang

Ouvertures défonçables

14

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

42

Quantité dans l'emballage

1