Marque: Raco
No de catalogue: 944
Catalog Number
944
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
5-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 in;3/4 in;3/4-1 in Concentric
Système de câblage
Conduit
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169009444
Capacité en pieds cubes
130 cu.in
Hauteur
4.5 in
Largeur
12.25 in
Poids
2.559 lb
Profondeur
2.5 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
5-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 in;3/4 in;3/4-1 in Concentric
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
320
Quantité dans l'emballage
5