Marque: Bell
No de catalogue: 5320-0
Catalog Number
5320-0
Construction
Métallique
Couleur
Gris
Diamètre des filets
1/2 in
Famille de produit
Metallic Single-Gang Boxes
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Aluminium
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
3
Type
boîtier
Type de matériel
Metallic
Type de produit
Weatherproof Boxes & Extensions
UPC
050169532003
Capacité en pieds cubes
18.3 cu.in
Diamètre des filets
1/2 in
Hauteur
4.565 in
Hauteur de l'emballage
4.565 in
Largeur
2.816 in
Largeur de l'emballage
2.816 in
Longueur de l'emballage
2.148 in
Poids de l'emballage
0.667 lb
Profondeur
2.148 in
Profondeur actuelle
2.142 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Oui
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
3
Emballage standard
20
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
20
Type d'emballage
Shrinkwrap