HUBBELL CANADA
Boîtier arrière à broche et manchon CEI, pour 60A et 100A Hub 1½" NPT, coudé à 4 voies, FW60100
Image of FW60100 Boîtier arrière à broche et manchon CEI, pour 60A et 100A Hub 1½" NPT, coudé à 4 voies, FW60100

Boîtier arrière à broche et manchon CEI, pour 60A et 100A Hub 1½" NPT, coudé à 4 voies, FW60100

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FW60100

Broche et manchon CEI de qualité industrielle, accessoire, boîtier, pour 60A et 100A moyeu 1½" NPT, coudé à quatre voies, vis de montage incluses.

  • Qualité industrielle
  • Boîtier arrière
  • Pour moyeu NPT 60 A et 100 A 1 1/2 po

Produit standard

Général

Application

Metallic

Catalog Number

FW60100

Construction

Cast

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Ouvertures défonçables

1 1/2" NPT Hub

Série

Back Boxes and Adapters

Spécifications

  • Accessory Item -  Cast Aluminum Back Box
  • Back Box - Four Way 15 Degree A
  • Box Hub Size - 1 1/2" NPT

Type

15 Degree

Type

Back Box

Type d'article

Mounting Box

UPC

783585750262

Dimensions

Taille de l'afficheur

For 60, 63, 100 and 125A Devices

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Hub

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Raintight and External Icing Test

Liée à l'opération

Plage de température

Limited By Device

Configuration

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Ouvertures défonçables

1 1/2" NPT Hub

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

100

Quantité dans l'emballage

1