Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: MB2003W
Hubbell fabrique une vaste gamme de boîtiers arrière à utiliser avec les dispositifs à broches et manchons UL 1686. Chaque boîtier arrière est conçu pour donner à l'utilisateur le maximum d'espace de câblage tout en réalisant la mise à la terre du conduit métallique.
Standard Product
Application
Metallic
Catalog Number
MB2003W
Construction
Cast
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre de prises de sortie
Accepts 1-Device
Ouvertures défonçables
2" NPT Hub
Performance
Série
Back Boxes and Adapters Series
Spécifications
Type
45 Degree
Type
Four-Way Back Box
Type d'article
Mounting Box
UPC
783585011646
Taille de l'afficheur
For 200 Amp Devices
Entrée de câble
Through Hub
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Plage de température
Limited By Device
Nombre de prises de sortie
Accepts 1-Device
Ouvertures défonçables
2" NPT Hub
Nombre d'unités sur la palette
75
Quantité dans l'emballage
1