HUBBELL CANADA
Boîtier, béton polymère, niveau 15, 13 "x24 "x18", fond ouvert, paroi évasée, joint, PT1324BG18
Image of PT1324BG18 Boîtier, béton polymère, niveau 15, 13 "x24 "x18", fond ouvert, paroi évasée, joint, PT1324BG18
*Image représentative
Image of PT1324BG18 Boîtier, béton polymère, niveau 15, 13 "x24 "x18", fond ouvert, paroi évasée, joint, PT1324BG18

Boîtier, béton polymère, niveau 15, 13 "x24 "x18", fond ouvert, paroi évasée, joint, PT1324BG18

Marque: QUAZITE

No de catalogue: PT1324BG18

Les boîtiers Quazite®, certifiés ANSI/SCTE 77, se caractérisent par une construction en béton polymère de haute qualité. Ils sont disponibles dans une multitude de tailles et de profondeurs, ce qui permet de les adapter à n'importe quelle application.

Hubbell propose trois marques distinctes d'enceintes souterraines. Tous les trois sont construits avec le même.

  • Plus solide et plus léger que le béton ordinaire
  • Rentable
  • Durable et de longue durée
  • Résistant au feu et aux produits chimiques
  • Les tailles standard sont certifiées UL
  • Certifié ANSI/SCTE77
  • Multiples styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PT1324BG18

Charge nominale (ANSI)

T15

Indicateur EU RoHs

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

Type

Below Ground Boxes

Type de produit

Flared Wall

UPC

662037140571

Dimensions

Dimensions

24 po x 13 po x 18 po

Hauteur

18 in

Largeur

13 in

Longueur

24 in

Poids

124.95 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à la force

Charge nominale (ANSI)

T15