Marque: Raco
No de catalogue: 680
Catalog Number
680
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Ouvertures défonçables
1/2 in
Résistance au feu
Yes
Système de câblage
Conduit
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169006801
Ãlévation du sol
No
Capacité en pieds cubes
30.3 cu.in
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Poids
0.796 lb
Profondeur
2.125 in
Profondeur actuelle
2.188 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Ouvertures défonçables
1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1750
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging