HUBBELL CANADA
Boîtier carré de 4 po, embouti, de 1-1/4 po de profondeur, avec quinze boîtes de 1/2 po de diamètre. Profondeur avec 15 KO de 1/2 po. KO, 185
Image of 185 Boîtier carré de 4 po, embouti, de 1-1/4 po de profondeur, avec quinze boîtes de 1/2 po de diamètre. Profondeur avec 15 KO de 1/2 po. KO, 185

Boîtier carré de 4 po, embouti, de 1-1/4 po de profondeur, avec quinze boîtes de 1/2 po de diamètre. Profondeur avec 15 KO de 1/2 po. KO, 185

Marque: Raco

No de catalogue: 185

Boîtier carré de 4 po, embouti, de 1-1/4 po de profondeur, avec quinze boîtes de 1/2 po de diamètre. Profondeur avec 15 KO de 1/2 po. KO.

Conçu pour renfermer des câbles électriques, des interrupteurs, des prises ou des luminaires. Construit à partir d'acier pré-galvanisé de 1/16 po. 8-32 vis de montage du couvercle assemblées.

  • Idéal pour les travaux exposés
  • Les têtes de vis combinées permettent une installation rapide
  • Construction étirée
  • Quinze débouchures de 1/2 po
  • Répertorié UL
  • Capacité de 18,0 po cu
  • Acceptable dans les murs à indice de résistance au feu de 2 heures
  • Code à barres CUP

Général

Catalog Number

185

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

Conduit

Taille

4 in

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169001851

Dimensions

Élévation du sol

No

Capacité en pieds cubes

18 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

0.593 lb

Profondeur

1.25 in

Profondeur actuelle

1.313 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Emballage standard

50

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging