Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1370
Produit standard
Application
Pour interrupteurs 30A
Catalog Number
HBL1370
Conditions environnementales
Intérieur seulement
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
No
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum- -40 °C w/o Impact
Série
Non-Fused
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Standard Duty
Type
Logement à interrupteur
Type d'armoire
NEMA 1
UPC
783585016986
Dimensions
4.52 po x 3.2 po x 3.15 po
Hauteur
3.15 in
Largeur
3.2 in
Longueur
4.52 in
Poids
0.6 lb
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Conditions environnementales
Intérieur seulement
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum- -40 °C w/o Impact
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
960
Quantité dans l'emballage
10