HUBBELL CANADA
Image of HBL13R22D Boîtier Circuit-Lock® NEMA 3 et 3R avec interrupteur de déconnexion 30A, HBL13R22D
Discontinué

Boîtier Circuit-Lock® NEMA 3 et 3R avec interrupteur de déconnexion 30A, HBL13R22D

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL13R22D

Boîtier Circuit-Lock® NEMA 3/3R avec sectionneur de moteur 2-pôles 30A 600V, Thermoplastique.

  • Optional Side Guard for close wall applications
  • Clamping plate for secure back or side wiring
  • Thermoset body provides resistance to electrical arc tracking
  • Protection latérale en option pour les applications murales fermées 
  • plaque de serrage pour sécuriser le câblage arrière ou latéral 
  • corps thermodurcissable offrant une résistance au suivi de l'arc électrique

Standard Product

Général

Application

Red Handle

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

HBL13R22D

Couleur

Gris

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

Enclosure Material - Thermoplastic

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Standard Duty

Type

Disconnect Switches

UPC

783585202662

Dimensions

Dimensions

5.42 po x 2.99 po x 4.55 po

Hauteur

4.55 in

Largeur

2.99 in

Longueur

5.42 in

Poids

1.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

18000 W

Résistance diélectrique

2,200V AC minimum for 1 minute

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA-C22.2 No.14 Industrial Control File LR-46186
  • UL 508, Industrial Control File #E70402

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

4