Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL16R93D
Produit standard
Application
Diapositive rouge
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL16R93D
Conditions environnementales
Intérieur et extérieur
Couleur
Aluminium
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
30
Série
Non-Fused
Spécifications
Enclosure Material - Aluminum
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Standard Duty
Type
Sectionneurs de moteurs
Type d'armoire
NEMA 3R
UPC
783585202761
Dimensions
10.11 po x 4.4 po x 3.3 po
Hauteur
3.3 in
Largeur
4.4 in
Longueur
10.11 in
Poids
3 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
36000
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Conditions environnementales
Intérieur et extérieur
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Performance
Puissance max. (hp)
30
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
240
Quantité dans l'emballage
4