Marque: Raco
No de catalogue: 7645RAC
Catalog Number
7645RAC
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Serres-câbles
12
Système de câblage
Nonmetallic Sheathed Cable
Type
Box
UPC
050169976456
Capacité en pieds cubes
55 cu.in
Hauteur
3.625 in
Largeur
7.625 in
Poids
0.612 lb
Profondeur
2.625 in
Enregistré pour certification
UL Listed
FICHE TECHNIQUE - Pour homologation
Canada 1,233,900; 1,237,515; 1,260,599.
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
4-Gang
Nombre d'unités sur la palette
500
Quantité dans l'emballage
25