HUBBELL CANADA
Boîtier de dispositif 1-groupe, juxtaposable, profondeur 2 ½", NMD90 et 90 (lot de 40), 1804LHU
Image of 1804LHU Boîtier de dispositif 1-groupe, juxtaposable, profondeur 2 ½", NMD90 et 90 (lot de 40), 1804LHU
Liquidation

Boîtier de dispositif 1-groupe, juxtaposable, profondeur 2 ½", NMD90 et 90 (lot de 40), 1804LHU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1804LHU

Boîtier de dispositif 1-groupe, juxtaposable, 2 ½" de profondeur, 16 po cu, extrémités des câbles, vis de terre surélevée, NMD90 et AC90 (lot de 40).

Plaster ears allow box to be used in rework applications

Général

Application

These device boxes provide more cubic capacity and are ideal for larger appliances such as GFCI's, dimmers and thermostats.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

1804LHU

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463003169

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.62 lb

Profondeur actuelle

2.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1400

Quantité dans l'emballage

40