HUBBELL CANADA
Boîtier de maçonnerie 1-groupe, juxtaposable, 3-1/2 po. de profondeur, Ten TKO's, 689
Image of 689 Boîtier de maçonnerie 1-groupe, juxtaposable, 3-1/2 po. de profondeur, Ten TKO's, 689

Boîtier de maçonnerie 1-groupe, juxtaposable, 3-1/2 po. de profondeur, Ten TKO's, 689

Marque: Raco

No de catalogue: 689

Boîtier de maçonnerie 1-groupe, juxtaposable, 3-1/2 po. de profondeur, Ten TKO's.

  • La conception soudée robuste ne se désagrège pas pendant la construction
  • la conception juxtaposable permet à l'installateur de construire un nombre illimité de groupes pour contenir plusieurs dispositifs
  • la forme rectangulaire s'adapte aux coupes carrées dans le bloc
  • les débouchures TKO® standard de 1/2 et 3/4 po
  • les oreilles de dispositif à l'intérieur du boîtier empêchent le mortier de pénétrer dans les trous de dispositif
  • la cloison de tension en acier #675 s'adapte à une profondeur de 2-1/2 po et #676 s'adapte à une profondeur de 3-1/2 po.La disposition de mise à la terre montée à l'avant facilite l'installation de la queue de cochon de mise à la terre
  • Les plaques murales standard peuvent être utilisées
  • Fourni avec dix débouchures concentriques de 1/2 et 3/4 po
  • La conception juxtaposable permet de construire un boîtier à plusieurs groupes à partir d'un seul produit
  • La mise à la terre est située près de l'avant du boîtier pour la commodité de l'installateur
  • Capacité de 22,5 po cu
  • Pour les murs en blocs de 6, 8 et 10 po
  • Les oreilles de dispositif à l'intérieur du boîtier empêchent le mortier de pénétrer dans les trous de dispositif.

Général

Catalog Number

689

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

Combinaison 1/2 po - 3/4 po (TKO)

Système de câblage

Conduit

Type

boîtier

Type de support

Pas de support

UPC

050169006894

Dimensions

Capacité en pieds cubes

22.5 cu.in

Hauteur

3.75 in

Largeur

1.938 in

Poids

0.842 lb

Profondeur

3.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

Combinaison 1/2 po - 3/4 po (TKO)

Type de support

Pas de support

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

No Packaging