HUBBELL CANADA
Boîtier de maçonnerie 2-groupes, non démontable, 2-1/2 po. Profondeur, douze KO concentriques, 691
Image of 691 Boîtier de maçonnerie 2-groupes, non démontable, 2-1/2 po. Profondeur, douze KO concentriques, 691

Boîtier de maçonnerie 2-groupes, non démontable, 2-1/2 po. Profondeur, douze KO concentriques, 691

Marque: Raco

No de catalogue: 691

Boîtier de maçonnerie 2-groupes, non démontable, 2-1/2 po. Profondeur, douze KO concentriques.

  • La conception soudée robuste ne se désagrège pas pendant la construction
  • Disponible en configurations de un à six groupes dans les profondeurs de 2-1/2" et 3-1/2"
  • La forme rectangulaire s'adapte aux coupes carrées dans le bloc
  • La conception à grand volume permet un espace de travail supplémentaire à l'intérieur de la boîte
  • Débouchures concentriques standard de 1/2" et 3/4"
  • Les oreilles de dispositif sont formées à l'intérieur de la boîte pour empêcher le mortier de s'infiltrer dans les trous de dispositif.Les oreilles de dispositif à l'intérieur du boîtier empêchent le mortier de pénétrer dans les trous de dispositif
  • La cloison de tension en acier #971 convient à toutes les profondeurs de 2-1/2" ou 3-1/2"
  • Les plaques murales standard peuvent être utilisées
  • Les oreilles de dispositif sont formées à l'intérieur du boîtier
  • La forme rectangulaire s'adapte parfaitement aux coupes carrées dans les blocs de béton, 3-3/4" x 3-25/32"
  • Capacité de 31,8 po cu
  • Répertorié UL

Général

Catalog Number

691

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 - 3/4 in Concentric

Système de câblage

Conduit

Type

Box

Type d'article

4D

Type de support

No Bracket

UPC

050169006917

Dimensions

Capacité en pieds cubes

31.8 cu.in

Hauteur

3.75 in

Largeur

3.781 in

Poids

0.922 lb

Profondeur

2.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 - 3/4 in Concentric

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1625

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging