Marque: Raco
No de catalogue: 960
Catalog Number
960
Extrudé ou soudé
Welded
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
6-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 - 3/4 in Concentric
Système de câblage
Conduit
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169009604
Capacité en pieds cubes
95.3 cu.in
Hauteur
3.75 in
Largeur
11.031 in
Poids
2.4 lb
Profondeur
2.5 in
Profondeur actuelle
2.563 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
6-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 - 3/4 in Concentric
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
256
Quantité dans l'emballage
1