HUBBELL CANADA
Boîtier de table double service, une sortie, TTBDS1BK
Image of TTBDS1BK Boîtier de table double service, une sortie, TTBDS1BK

Boîtier de table double service, une sortie, TTBDS1BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: TTBDS1BK

Boîtier de table double service, une sortie.

  • Double service
  • 1) Prise
  • Noir

With 9' Power Cord

Général

Application - pour utilisation sur

Table Top

Catalog Number

TTBDS1BK

Construction

Fabricated

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de prises de sortie

1) 15A 125V Outlet, 1) 3.55 mm Audio Jack, 1) 15 Pin Gender Changer, 1) Keystone Opening

Série

Connectivity Boxes

Spécifications

Dimensions - 3.88" Diameter

Type

Boxes

Type d'article

Table Top Box

UPC

783585129082

Dimensions

Taille de l'afficheur

1-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de prises de sortie

1) 15A 125V Outlet, 1) 3.55 mm Audio Jack, 1) 15 Pin Gender Changer, 1) Keystone Opening

Logistique

Quantité dans l'emballage

5