HUBBELL CANADA
Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 1 1/2 po de profondeur, trois 1/2 po de diamètre. Profondeur, 3 1/2 po KO et oreilles en plâtre, 400
Image of 400 Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 1 1/2 po de profondeur, trois 1/2 po de diamètre. Profondeur, 3 1/2 po KO et oreilles en plâtre, 400

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 1 1/2 po de profondeur, trois 1/2 po de diamètre. Profondeur, 3 1/2 po KO et oreilles en plâtre, 400

Marque: Raco

No de catalogue: 400

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 1 1/2 po de profondeur, trois 1/2 po de diamètre. Profondeur, 3 1/2 po KO et oreilles en plâtre.

  • 3 po x 2 po, 1 1/2 po de profondeur
  • Les boîtes d'interrupteurs juxtaposables offrent la possibilité de construire une boîte pour contenir deux dispositifs ou plus
  • Avec les raccords appropriés, elles peuvent être utilisées pour les conduits, les câbles NMSC, les câbles armés, les câbles à gaine métallique et les câbles flexibles
  • Fournies avec trois débouchures de 1/2 po
  • Les oreilles de plâtre permettent d'utiliser une boîte dans les applications " anciennes "
  • Capacité de 7,5 po cu
  • Acceptables pour une utilisation dans les murs à indice de résistance au feu de 2 heures

Général

Catalog Number

400

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

Yes

Ouvertures défonçables

1/2 in

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

Conduit

Type

  • Switch Box
  • Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169004005

Dimensions

Capacité en pieds cubes

7.5 cu.in

Hauteur

4.219 in

Largeur

2 in

Poids

0.383 lb

Profondeur

1.5 in

Caractéristiques électriques

Attributs de distribution d'alimentations

Fire Rated

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3920

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

No Packaging