HUBBELL CANADA
Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, trois 1/2 po de diamètre. Profondeur, 3 1/2 po KO's & NMSC Clamps, Leveling Bumps, 528
Image of 528 Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, trois 1/2 po de diamètre. Profondeur, 3 1/2 po KO's & NMSC Clamps, Leveling Bumps, 528

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, trois 1/2 po de diamètre. Profondeur, 3 1/2 po KO's & NMSC Clamps, Leveling Bumps, 528

Marque: Raco

No de catalogue: 528

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-1/2 po de profondeur, trois 1/2 po de diamètre. Profondeur, 3 1/2 po. KO's & NMSC Clamps, Leveling Bumps.

  • 3 po x 2 po, 2-1/2 po de profondeur
  • Les boîtiers d'interrupteurs juxtaposables offrent la possibilité de construire un boîtier pouvant contenir deux dispositifs ou plus
  • Des colliers en L sont fournis pour les câbles à gaine non métallique (NMSC)
  • Fournis avec trois débouchures de 1/2 po
  • Capacité de 12,5 po cu
  • Utilisable dans les murs à indice de résistance au feu de 2 heures

Général

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

528

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

1/2 in

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

Nonmetallic Sheathed Cable

Type

  • Switch Box
  • Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169005286

Dimensions

Capacité en pieds cubes

12.5 cu.in

Hauteur

3.375 in

Largeur

2 in

Poids

0.583 lb

Profondeur

2.5 in

Caractéristiques électriques

Attributs de distribution d'alimentations

Fire Rated

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3150

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging