HUBBELL CANADA
Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-3/4 po de profondeur, huit 1/2 po de diamètre. Profondeur, Huit 1/2 po KO, 561
Image of 561 Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-3/4 po de profondeur, huit 1/2 po de diamètre. Profondeur, Huit 1/2 po KO, 561

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-3/4 po de profondeur, huit 1/2 po de diamètre. Profondeur, Huit 1/2 po KO, 561

Marque: Raco

No de catalogue: 561

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-3/4 po de profondeur, huit 1/2 po de diamètre. Profondeur, Huit KO de 1/2 po. KO.

  • 3 po x 2 po, 2-3/4 po de profondeur
  • Les boîtiers d'interrupteurs juxtaposables offrent la possibilité de construire un boîtier pouvant contenir deux dispositifs ou plus
  • Avec les raccords appropriés, ils peuvent être utilisés pour les conduits, les câbles NMSC, les câbles armés, les câbles à gaine métallique et les câbles flexibles
  • Fournis avec huit débouchures de 1/2 po
  • Capacité de 14 po
  • Peut être utilisé dans les murs à indice de résistance au feu de 2 heures.

Général

Catalog Number

561

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

1/2 in

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

Conduit

Type

  • Switch Box
  • Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169005613

Dimensions

Capacité en pieds cubes

14 cu.in

Hauteur

3.375 in

Largeur

2 in

Poids

0.567 lb

Profondeur

2.75 in

Profondeur actuelle

2.75 in

Caractéristiques électriques

Attributs de distribution d'alimentations

Fire Rated

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2750

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging