HUBBELL CANADA
Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-3/4 po de profondeur, sept 1/2 po de diamètre. Profondeur, Sept 1/2 po. KO's & NMSC Clamps, Plaster Ears, 567
Image of 567 Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-3/4 po de profondeur, sept 1/2 po de diamètre. Profondeur, Sept 1/2 po. KO's & NMSC Clamps, Plaster Ears, 567

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-3/4 po de profondeur, sept 1/2 po de diamètre. Profondeur, Sept 1/2 po. KO's & NMSC Clamps, Plaster Ears, 567

Marque: Raco

No de catalogue: 567

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, 2-3/4 po de profondeur, sept 1/2 po de diamètre. Profondeur, Sept 1/2 po. KO's & NMSC Clamps, Plaster Ears.

  • 3 po x 2 po, 2-3/4 po de profondeur
  • Les boîtiers d'interrupteurs juxtaposables offrent la possibilité de construire un boîtier pouvant contenir deux dispositifs ou plus
  • Les serre-câbles conviennent à l'utilisation de câbles sous gaine non métallique
  • Fournis avec sept débouchures de 1/2 po
  • Les oreilles de plâtre permettent d'utiliser un boîtier dans les applications " anciennes "
  • Capacité de 14,0 po cu
  • Convient à l'utilisation dans les murs ayant un indice de résistance au feu de 2 heures

Général

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

567

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

Yes

Ouvertures défonçables

1/2 in

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

Nonmetallic Sheathed Cable

Type

  • Switch Box
  • Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169005675

Dimensions

Capacité en pieds cubes

14 cu.in

Hauteur

4.197 in

Largeur

2.156 in

Poids

0.609 lb

Profondeur

2.75 in

Profondeur actuelle

3.086 in

Caractéristiques électriques

Attributs de distribution d'alimentations

Fire Rated

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging