Marque: Raco
No de catalogue: 590
Catalog Number
590
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Montage multiplex possible
Yes
Oreilles de blocage
Yes
Ouvertures défonçables
1/2 in
Résistance au feu
Yes
Système de câblage
Conduit
Type
Type de support
No Bracket
UPC
050169905906
Capacité en pieds cubes
18 cu.in
Hauteur
4.219 in
Largeur
2 in
Poids
0.721 lb
Profondeur
3.5 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Montage multiplex possible
Yes
Ouvertures défonçables
1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
No Packaging