HUBBELL CANADA
Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, profondeur de 2-3/4 po, trois raccords 1/2 KO et pinces CA/MC/Flex, oreilles de plâtre, 570RAC
Image of 570RAC Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, profondeur de 2-3/4 po, trois raccords 1/2 KO et pinces CA/MC/Flex, oreilles de plâtre, 570RAC

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, profondeur de 2-3/4 po, trois raccords 1/2 KO et pinces CA/MC/Flex, oreilles de plâtre, 570RAC

Marque: Raco

No de catalogue: 570RAC

Boîtier d'interrupteur de 3 po x 2 po, juxtaposable, profondeur de 2-3/4 po, trois raccords 1/2 KO et pinces CA/MC/Flex, oreilles de plâtre.

  • 3 po x 2 po, 2-3/4 po de profondeur
  • Les boîtiers d'interrupteurs juxtaposables offrent la possibilité de construire un boîtier pouvant contenir deux dispositifs ou plus
  • Fournis avec sept débouchures de 1/2 po
  • Les oreilles de plâtre permettent d'utiliser un boîtier dans les applications " anciennes "
  • Capacité de 14,0 po cu
  • Accepté pour utilisation dans les murs à indice de résistance au feu de 2 heures

Général

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

570RAC

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Oreilles de blocage

Yes

Ouvertures défonçables

1/2 in

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

Armored Cable/Metal Clad/MCI-A/Flex

Type

  • Switch Box
  • Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169005705

Dimensions

Capacité en pieds cubes

14 cu.in

Hauteur

4.219 in

Largeur

2 in

Poids

0.66 lb

Profondeur

2.75 in

Profondeur actuelle

2.75 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2750

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging