HUBBELL CANADA
Boîtier escamotable pré-câblé 2X2 Duplex/USB pour plan de travail, WSBUSB2X2BLK
Image of WSBUSB2X2BLK Boîtier escamotable pré-câblé 2X2 Duplex/USB pour plan de travail, WSBUSB2X2BLK
Discontinué

Boîtier escamotable pré-câblé 2X2 Duplex/USB pour plan de travail, WSBUSB2X2BLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WSBUSB2X2BLK

Boîte escamotable de surface de travail précâblée 2X2 Duplex/USB 15A, 125V, deux ports USB de type A Finition peinture poudre.

  • 125V, 15A Duplex with (2) Type A USB Charging Ports
  • 3.8A Charging Capacity
  • Tamper-resistant Receptacle
  • 5' pre-wired, 12 gauge, 3 wire electrical cord
  • Low 0.070" Tapered Flange Height
  • Duplex 125 V, 15 A avec (2) ports de chargement USB de type A
  • capacité de charge de 3,8 A
  • prise inviolable
  • cordon électrique pré-câblé de 5 pi, calibre 12, 3 fils
  • hauteur de bride conique basse de 0,070 po

Gas-spring actuation for smooth opening and closing

Général

Application

Furniture Power Distribution Units fro Maximum Surface Thickness of 1.125 Inches

Catalog Number

WSBUSB2X2BLK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum Cover & Flange

Nombre de prises

(1) Duplex Receptacle with (2) USB Ports

Nombre de prises de sortie

(1) Duplex Receptacle with (2) USB Ports

Type

  • 2X2 USB Work Surface Pop-Up Boxes
  • USB Type A

UPC

783585464343

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1.2425 cu.in

Dimensions

5 po x 5 po x 0.07 po

Hauteur

0.07 in

Largeur

5 in

Longueur

5 in

Poids

2.5 lb

Profondeur

3.55 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus listed to UL962A

Configuration

Nombre de prises

(1) Duplex Receptacle with (2) USB Ports

Nombre de prises de sortie

(1) Duplex Receptacle with (2) USB Ports

Logistique

Quantité dans l'emballage

10