HUBBELL CANADA
Boîtier Ethernet4X industriel de signalisation et de contrôle, prise Cat 5e 15A, P4X155E
Image of P4X155E Boîtier Ethernet4X industriel de signalisation et de contrôle, prise Cat 5e 15A, P4X155E

Boîtier Ethernet4X industriel de signalisation et de contrôle, prise Cat 5e 15A, P4X155E

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P4X155E

Ethernet industriel de signal et de contrôle, boîtier NEMA 4X, Cat 5e, prise 15 A 125 V.

  • Couvercle de protection transparent 
  • Protection contre les surtensions
  • Contacts sécuritaires pour les doigts 
  • Loquet à pression en acier inoxydable

Produit standard

Général

Application

Alimentation 15A 125V et accès Ethernet Cat 5e

Catalog Number

P4X155E

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Circuit Breaker - 3A
  • Electrical - Data Jack - Cat. 5e
  • Electrical - GFCI - Conforms to UL 943 2006 requirement
  • Electrical - In-Cabinet Receptacle - GFCI protected
  • Environmental - Enclosure - NEMA Type 4, 12 and NEMA Type 4X

Spécifications

  • Cover - Clear Polycarbonate (UV Rated)
  • Finish - Powder Coat
  • Housing - Cast Aluminum
  • Latch - Stainless steel

Type d'armoire

NEMA 4X

Type d'article

Connectivité industrielle

UPC

783585524771

Dimensions

Capacité en pieds cubes

20.468 cu.in

Hauteur

4.3 in

Largeur

2.8 in

Profondeur

1.7 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Recognized

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Circuit Breaker - 3A
  • Electrical - Data Jack - Cat. 5e
  • Electrical - GFCI - Conforms to UL 943 2006 requirement
  • Electrical - In-Cabinet Receptacle - GFCI protected
  • Environmental - Enclosure - NEMA Type 4, 12 and NEMA Type 4X

Logistique

Quantité dans l'emballage

25