Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NSAV62M
Le boîtier de connexion Hubbell netSELECT® FPTV offre une connectivité et une alimentation haute densité dans le mur. Les connexions murales permettent aux écrans plats et aux tableaux intelligents interactifs de s'encastrer sans cordons pendants. Il s'installe rapidement sur des montants ou des plaques de plâtre sans composants ni matériel supplémentaires. Le boîtier est conçu pour s'adapter aux grands rayons de courbure associés aux types de câbles actuels tels que HDMI, DVI, RG6/UQ et VGA. La base est construite en acier laminé à froid de calibre 18, ce qui assure la solidité et répond aux exigences de la construction résidentielle et commerciale de grande hauteur. La finition en poudre blanche offre une durabilité et une apparence qui se fond dans le mur.
Produit standard
Catalog Number
NSAV62M
Construction
Plié
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
vis de fixation
Série
FPTV
Taille
2-groupes
Type
Boîtes
Type d'article
Boîtier de connexion FPTV
UPC
883778504495
Taille
2-groupes
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Entrée de câble
Knock Outs
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
209
Quantité dans l'emballage
1