HUBBELL CANADA
Boîtier interrupteur de déconnexion Circuit-Lock® sans KO ou raccord, 30A, HBLDS3NK
Image of HBLDS3NK Boîtier interrupteur de déconnexion Circuit-Lock® sans KO ou raccord, 30A, HBLDS3NK

Boîtier interrupteur de déconnexion Circuit-Lock® sans KO ou raccord, 30A, HBLDS3NK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS3NK

Circuit-Lock® Logement à interrupteur 30A, sans débouchure de conduit ni raccord.

La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Molded-in conduit opening and field installed hub
  • Internal frame automatically bonds all grounds
  • Reversible interior accommodates top or bottom conduit opening
  • Ouverture de conduit moulée et moyeu installé sur site 
  • Le cadre interne lie automatiquement tous les sols 
  • L'intérieur réversible s'adapte à l'ouverture de conduit supérieure ou inférieure.

Général

Application

Sans étiquette

Catalog Number

HBLDS3NK

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

External fully adjustable feet

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Non-Metallic - External fully adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Série

Non-Fused

Spécifications

  • Base - Valox®
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft (Unfused) - Valox®
  • Top - Valox®

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Heavy Duty

Type

Sectionneurs de moteurs

Type d'armoire

Type 4X, IP69k

UPC

783585841014

Dimensions

Dimensions

8.5 po x 6 po x 4.12 po

Hauteur

4.12 in

Largeur

6 in

Longueur

8.5 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Résistance diélectrique

Withstands 3000V AC minimum

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Non-Metallic - External fully adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Méthode de montage

External fully adjustable feet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

400

Quantité dans l'emballage

1