Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HRWB25BLK
Le boîtier de connexion pour téléviseur à écran plat offre une connectivité et une alimentation haute densité dans le mur. Les connexions murales permettent aux écrans plats et aux tableaux intelligents interactifs de s'encastrer sans cordons pendants. Il s'installe rapidement sur des montants ou des plaques de plâtre sans composants ni matériel supplémentaires. Le boîtier est conçu pour s'adapter aux grands rayons de courbure associés aux types de câbles actuels tels que HDMI, DVI, RG6/UQ et VGA. La base est construite en acier de calibre 16, ce qui assure la solidité et répond aux exigences de la construction éducative, commerciale et résidentielle. La capacité de passage de 2" de la boîte permet également une utilisation dans la boîte de rangement murale. La finition en poudre noire offre une durabilité et une apparence qui se fond dans un environnement à faible luminosité.
Débouchures de 1", 1-1/2" et 2" basse tension. Capacité de traversée de conduit de 2". Débouchures pour jusqu'à quatre prises de courant. Zone d’accès par câble comprend (9) fil à gérer les boucles. Couvercle en deux pièces.
Application
Audio Video and Power
Catalog Number
HRWB25BLK
Construction
Folded
Couleur
Noir
Isolation
N/A
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre de prises de sortie
5
Ouvertures défonçables
15
Série
FPTV Wall Boxes
Taille
5-Gang
Type
Power/AV
Type
Boxes
Type d'article
FPTV Connection Enclosure
Type de couvercle
2 piece rectangular
Type de fini
Black painted cover
Type de montage
UPC
783585695792
Poids
7.15 lb
Taille
5-Gang
Taille de l'afficheur
7.24" (183.8) x 14.25" (362.0) x 4.00" (141.6)
Entrée de câble
Knock Outs
Norme(s) de l'industrie
cETLus Certified
Nombre de prises de sortie
5
Ouvertures défonçables
15