Marque: Bell
No de catalogue: 5388-0
Catalog Number
5388-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Diamètre des filets
3/4 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
5
Type
2-Gang
Type de matériel
Metallic
UPC
050169538807
Capacité en pieds cubes
36 cu.in
Diamètre des filets
3/4 in
Hauteur
4.5 in
Hauteur de l'emballage
4.5 in
Largeur
4.5 in
Largeur de l'emballage
4.5 in
Longueur de l'emballage
2.625 in
Poids de l'emballage
1.261 lb
Profondeur
2.625 in
Profondeur actuelle
2.801 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
5
Emballage standard
9
Nombre d'unités sur la palette
648
Quantité dans l'emballage
9
Type d'emballage
Shrinkwrap