Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PFBRG2
Construction en PVC ; Réducteurs de conduits en PVC et bouchons de fermeture inclus ; Diviseurs basse tension amovibles inclus
Application
For Use with Concrete Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
PFBRG2
Construction
Molded
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Thermoplastic
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
6) 1 1/4 in
Série
Flush Rectangular - PFB Series
Spécifications
Taille
2-Gang
Type
2-Gang Rectangular
UPC
783585848310
Dimensions
6.8 po x 5.41 po x 6 po
Hauteur
6 in
Largeur
5.41 in
Longueur
6.8 in
Taille
2-Gang
Entrée de câble
From Top
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
6) 1 1/4 in
Nombre d'unités sur la palette
132
Quantité dans l'emballage
1