HUBBELL CANADA
Boîtier rectangulaire 1-groupe en acier estampé galvanisé, peu profond, avec couvercle à service unique, BA2421
Image of BA2421 Boîtier rectangulaire 1-groupe en acier estampé galvanisé, peu profond, avec couvercle à service unique, BA2421
Discontinué

Boîtier rectangulaire 1-groupe en acier estampé galvanisé, peu profond, avec couvercle à service unique, BA2421

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BA2421

Boîte de sol en béton affleurant, 1 groupe, rectangulaire, en acier estampé galvanisé, peu profonde, entièrement réglable, service unique, dessus en aluminium.

  • Construction en acier estampé
  • Les débouchures concentriques permettent d'utiliser des conduits de différentes tailles
  • Économique et léger pour les applications au-dessus du niveau du sol.

Boîtier en acier estampé, prégalvanisé, entièrement réglable ; débouchures concentriques

Général

Application

Systèmes de livraison en salle à service unique

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

BA2421

Construction

Fabriqué

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Matériau

Acier galvanisé estampé

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

5)1/2", 2) 3/4", 2) 3/4"- 1 1/4 in Combo

Spécifications

  • Collar Material - Aluminum
  • Cubic Capacity - 39.5 cu. in. (647.3 cm3)
  • Min. Depth of Pour - 2.75" (69.9)
  • Size - 1-Gang

Taille

1-groupe

Type

Boîtier 1-groupe en acier estampé galvanisé, rectangulaire et peu profond

UPC

783585104249

Dimensions

Dimensions

4.81 po x 6 po x 2.74 po

Hauteur

2.74 in

Largeur

6 in

Longueur

4.81 in

Taille

1-groupe

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

5)1/2", 2) 3/4", 2) 3/4"- 1 1/4 in Combo

Logistique

Quantité dans l'emballage

4