HUBBELL CANADA
Boîtier rectangulaire 2-groupes en acier estampé galvanisé, peu profond, B2422
Image of B2422 Boîtier rectangulaire 2-groupes en acier estampé galvanisé, peu profond, B2422
Discontinué

Boîtier rectangulaire 2-groupes en acier estampé galvanisé, peu profond, B2422

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B2422

Boîte de sol affleurante pour béton, 2-groupes, rectangulaire, en acier estampé galvanisé, peu profonde, entièrement réglable, couvercle en laiton.

  • Construction en acier estampé
  • Les débouchures concentriques permettent d'utiliser des conduits de différentes tailles
  • Économique et léger pour les applications au-dessus du niveau du sol.

Fully Adjustable, PreGalvanized Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs

Général

Application

Multi Service In-Floor Delivery Systems

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

B2422

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

Spécifications

  • Collar Material - Brass
  • Cubic Capacity - 35.0 cu. in. (573.5 cm3)
  • Min. Depth of Pour - 2.75" (69.9)
  • Size - 2-Gang

Taille

2-Gang

Type

2-Gang Shallow Rectangular Galvanized Stamped Steel Box

UPC

783585100258

Dimensions

Dimensions

4.81 po x 9.25 po x 2.74 po

Hauteur

2.74 in

Largeur

9.25 in

Longueur

4.81 in

Taille

2-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables