HUBBELL CANADA
Boîtier rectangulaire 2-groupes en acier estampé galvanisé, profond, B2432
Image of B2432 Boîtier rectangulaire 2-groupes en acier estampé galvanisé, profond, B2432
Discontinué

Boîtier rectangulaire 2-groupes en acier estampé galvanisé, profond, B2432

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B2432

Boîtes de sol pour béton affleurant, 2-groupes, rectangulaires en acier estampé galvanisé, profondes, entièrement réglables, couvercle en laiton.

  • Construction en acier estampé
  • Les débouchures concentriques permettent d'utiliser des conduits de différentes tailles
  • Économique et léger pour les applications au-dessus du niveau du sol.

Fully Adjustable, PreGalvanized Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs

Général

Application

Multi Service In-Floor Delivery Systems

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

B2432

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

Spécifications

  • Collar Material - Brass
  • Cubic Capacity - 52.8 cu. in. (865.2 cm3)
  • Min. Depth of Pour - 3.75" (95.3)
  • Size - 2-Gang

Taille

2-Gang

Type

2-Gang Deep Rectangular Galvanized Stamped Steel Box

UPC

783585100227

Dimensions

Dimensions

4.81 po x 9.25 po x 3.72 po

Hauteur

3.72 in

Largeur

9.25 in

Longueur

4.81 in

Taille

2-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables