HUBBELL CANADA
Boîtier rectangulaire 3-groupes en acier estampé galvanisé, dessus profond, BA2433
Image of BA2433 Boîtier rectangulaire 3-groupes en acier estampé galvanisé, dessus profond, BA2433
Discontinué

Boîtier rectangulaire 3-groupes en acier estampé galvanisé, dessus profond, BA2433

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BA2433

Boîte de sol affleurante pour béton, 3-groupes, rectangulaire, en acier estampé galvanisé, profonde, entièrement réglable, dessus en aluminium.

  • Construction en acier estampé
  • Les débouchures concentriques permettent d'utiliser des conduits de différentes tailles
  • Économique et léger pour les applications au-dessus du niveau du sol.

Boîtier en acier estampé, prégalvanisé, entièrement réglable ; débouchures concentriques

Général

Application

Systèmes de distribution multiservices au sol

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

BA2433

Construction

Estampillé

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Matériau

Acier galvanisé estampé

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Ouvertures défonçables

10)3/4"- 1 1/4"

Spécifications

  • Collar Material - Aluminum
  • Cubic Capacity - 50.8 cu. in. (832.5 cm3)
  • Min. Depth of Pour - 3.75" (95.3)
  • Size - 3-Gang

Taille

3-groupes

Type

Boîtier rectangulaire en acier galvanisé estampé, 3-groupes, profond

UPC

783585104232

Dimensions

Dimensions

4.81 po x 12.5 po x 3.72 po

Hauteur

3.72 in

Largeur

12.5 in

Longueur

4.81 in

Taille

3-groupes

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Ouvertures défonçables

10)3/4"- 1 1/4"