HUBBELL CANADA
Boîtier rectangulaire en fonte 2-groupes, profond, B4233
Image of B4233 Boîtier rectangulaire en fonte 2-groupes, profond, B4233
Discontinué

Boîtier rectangulaire en fonte 2-groupes, profond, B4233

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B4233

Boîte de sol affleurante pour béton, 2-groupes, boîtier rectangulaire en fonte, profond, entièrement réglable, couvercle en laiton.

  • Résistant à la corrosion pour les applications sur le sol
  • Les pieds de nivellement permettent un ajustement avant la coulée
  • Trous d'accès filetés surdimensionnés pour les conduits à basse tension.

Entièrement réglable ; boîtier en fonte ; moyeux filetés

Général

Application

Systèmes de distribution multiservices au sol

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

B4233

Construction

Fer à repasser

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Matériau

Fonte

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

6)3/4"

Spécifications

  • Capacity Per Gang - 36.5 cu. in. (598.1 cm3)
  • Collar Material - Brass
  • Min. Depth of Pour - 3.75" (95.3)

Taille

3-groupes

Type

Boîtier en fonte rectangulaire profond 2-groupes

UPC

783585102603

Dimensions

Dimensions

4.84 po x 8.06 po x 3.38 po

Hauteur

3.38 in

Largeur

8.06 in

Longueur

4.84 in

Taille

3-groupes

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

6)3/4"