Marque: Bell
No de catalogue: 5331-0
Catalog Number
5331-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Diamètre des filets
3/4 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
5
Type
1-Gang
Type de matériel
Metallic
UPC
050169533109
Capacité en pieds cubes
18.3 cu.in
Diamètre des filets
3/4 in
Hauteur
4.565 in
Hauteur de l'emballage
4.565 in
Largeur
2.816 in
Largeur de l'emballage
2.816 in
Longueur de l'emballage
2.148 in
Poids de l'emballage
0.628 lb
Profondeur
2.148 in
Profondeur actuelle
2.142 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
5
Emballage standard
20
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
20
Type d'emballage
Shrinkwrap