Marque: Bell
No de catalogue: 5321-2
Catalog Number
5321-2
Construction
Metallic
Couleur
Bronze
Diamètre des filets
1/2 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
4
Type
1-Gang
Type de matériel
Metallic
UPC
050169532126
Capacité en pieds cubes
18.3 cu.in
Diamètre des filets
1/2 in
Hauteur
4.565 in
Hauteur de l'emballage
4.565 in
Largeur
2.816 in
Largeur de l'emballage
2.816 in
Longueur de l'emballage
2.148 in
Poids de l'emballage
0.63 lb
Profondeur
2.148 in
Profondeur actuelle
2.142 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
4
Emballage standard
20
Nombre d'unités sur la palette
1400
Quantité dans l'emballage
20
Type d'emballage
Shrinkwrap