Marque: Bell
No de catalogue: 5340-0
Catalog Number
5340-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Diamètre des filets
1/2 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
7
Type
2-Gang
Type de matériel
Metallic
UPC
050169534007
Capacité en pieds cubes
30.2 cu.in
Diamètre des filets
1/2 in
Hauteur
4.5 in
Hauteur de l'emballage
4.5 in
Largeur
4.5 in
Largeur de l'emballage
4.5 in
Longueur de l'emballage
2.25 in
Poids de l'emballage
1.063 lb
Profondeur
2.25 in
Profondeur actuelle
2.25 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de prises de sortie
7
Emballage standard
12
Nombre d'unités sur la palette
864
Quantité dans l'emballage
12
Type d'emballage
Shrinkwrap