Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: KP720GY
Standard Product
Catalog Number
KP720GY
Construction
Molded
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Non-Metallic
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Série
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
1.60" Opening
Type
Plates
Type d'article
1.60 in Opening Faceplate
Type de couvercle
Specific to Non-Metallic Raceway
UPC
783585335612
Hauteur
2.54 in
Largeur
3.31 in
Poids
0.35 lb
Emplacement non dangereux
Non-Hazardous
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Quantité dans l'emballage
10