Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: KP7GY
Standard Product
Application
1.40" Single
Catalog Number
KP7GY
Construction
Molded
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
Face Plates
Matériau
Non-Metallic
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Série
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
1.40" Opening
Type
For Raceway Boxes
Type d'article
Raceway Box Plates
Type de couvercle
Removable
UPC
783585335520
Hauteur
2.54 in
Largeur
3.31 in
Poids
0.05 lb
Emplacement non dangereux
Non-Hazardous
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Quantité dans l'emballage
10