Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DRUBKITAC
Le boîtier utilitaire sur rail DIN de Hubbell offre un moyen permettant d'économiser du travail pour fournir une alimentation électrique à n'importe quelle armoire de commande. L'installation du boîtier utilitaire sur rail DIN est aussi simple que d'enclencher le boîtier sur un rail DIN de 35 mm et de connecter les fils de ligne, neutre et de terre au bornier. Alimentation électrique pour ventilateurs, lumières, ordinateurs portables, testeurs ou tout autre besoin d'alimentation. Si la limitation de charge est un problème, la version « CB » de Hubbell est livrée avec un disjoncteur de 5 A qui fournit une protection contre les surintensités pour garantir que de grosses charges ne soient pas tirées du boîtier utilitaire sur rail DIN. Toutes les boîtes utilitaires sur rail DIN Hubbell peuvent être montées verticalement ou horizontalement sur le rail DIN ; la version « H » est livrée avec le bornier monté pour faciliter le câblage lorsque le boîtier utilitaire sur rail DIN est monté horizontalement.
No Devices
Catalog Number
DRUBKITAC
Construction
Molded and Fabricated
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
PVC (polyvinyl chloride)
Matériel - quincaillerie de montage
Vertical Mount, DIN Rail Mount
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
None
Puissance max. (hp)
0.5
Type
Box Only
Type d'article
Component Parts
UPC
783585108193
Dimensions
5.62 po x 3.31 po x 2.54 po
Hauteur
2.54 in
Largeur
3.31 in
Longueur
5.62 in
Poids
0.7 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Entrée de câble
Terminals
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Puissance max. (hp)
0.5
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
None
Quantité dans l'emballage
5